Akcesorium
Tuleja
EAN:
4031582321463
Numer produktu:
R08-Ø30-Ø22
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją przeznaczoną do montażu na śrubie o ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją przeznaczoną do montażu na śrubie o średnicy 22 mm. Produkt wyróżnia się minimalną masą 0,01 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niskiego obciążenia. Tuleja tego typu znajduje zastosowanie w systemach transportowych i urządzeniach mobilnych, gdzie precyzyjne dopasowanie do standardowych wymiarów otworów montażowych jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całego zespołu kółka jezdnego.