Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Basetech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne. Koło posiada średnicę 80 mm z szerokością bieżnika 34 mm. Korpus wykonany jest z polipropylen, identyczny z materiałem bieżnika, zapewniający trwałość i odporność na uszkodzenia. Oś koła ma średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe, które zapewnia płynne i niezawodne działanie. Nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna to 125 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
125 kg
Nośność statyczne
250 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,06 kg
Nazwa produktu
Basetech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44,4 mm
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
80 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu