Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropylen z bieżnikiem o szerokości 40 mm, identycznym materiałowo z korpusem koła. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm, długością piasty 44,4 mm oraz otworem na oś o średnicy 12 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych i handlowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
POO125x40-Ø12
EAN
4031582418996
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,18 kg
Nazwa produktu
Basetech
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44,4 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu