Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Elastech to korpus koła przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 60 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza. Koło wykazuje zdolność nośną statyczną 1050 kg. Nośność dynamiczna wynosi 525 kg przy prędkości 6 km/h lub 630 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym i stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
EEZ 250x60-Ø190 DG
Numer materiału S4
199800122
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
630 kg
Nośność przy 6 km/h
525 kg
Nośność statyczne
1050 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,36 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
190 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
60 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
60 mm
Łożysko
Otwór, bez obróbki
Kolor Koło
Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących