Koło 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
Numer produktu:
POO125x40-Ø12 white
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach widłowych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonan...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach widłowych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropyłenu z bieżnikiem o szerokości 40 mm, identycznym materiałowo z korpusem koła. Koło posiada średnicę 125 mm, długość piasty 44,4 mm oraz otwór na oś o średnicy 12 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 200 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu