Koło 65 mm
Basetech
EAN:
4031582418965
Numer produktu:
POO065x30-Ø12
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach nośnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach nośnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropyłenu z bieżnikiem o szerokości 30 mm, identycznym materiałowo z korpusem koła. Koło charakteryzuje się średnicą 65 mm i wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynną pracę. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 34,5 mm. Nośność statyczna koła wynosi 240 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 120 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu