Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 35 mm. Długość piasty wynosi 45 mm, a średnica otworu na oś to 8,4 mm. Koło wykonane jest z aluminium, a jego bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Łożysko stanowi sucha tuleja łożyskowa zapewniająca niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 125 kg. Parametry te gwarantują bezpieczną eksploatację koła w typowych warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
Numer materiału S4
199034267
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
125 kg
Nośność statyczne
250 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
280 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,34 kg
Nazwa produktu
Duratech heat
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
95 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
8,4 mm
Długość piasty
45 mm
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
35 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło
Metaliczny
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu