Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 50 mm. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, a bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Urządzenie wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1200 kg. Nośność dynamiczna wynosi 600 kg przy prędkości 6 km/h oraz 720 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te gwarantują niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
TOO 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322491
Numer materiału S4
199804809
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
720 kg
Nośność przy 6 km/h
600 kg
Nośność statyczne
1200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,38 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu