Kółko obrotowe 50 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062068
EAN:
4031582413205
Numer produktu:
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w trudnych warunkach pracy. Kółko...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w trudnych warunkach pracy. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną rotację i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, zapewniających odporność na zużycie i stabilność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 82 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną i dynamiczną wynoszącą 280 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości do 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Footmaster stanowi idealne rozwiązanie dla aplikacji wymagających wysokiej nośności i niezawodności w długotrwałej eksploatacji.