Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło wykonane jest z średnicą 63 mm, co stanowi optymalny kompromis między mobilnością a stabilnością konstrukcji. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych typach urządzeń i maszyn. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 550 kg, zapewniającą bezpieczną pracę nawet przy maksymalnych obciążeniach. Nośność dynamiczna wynosi 550 kg przy prędkości 4 km/h oraz 550 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na efektywny transport ciężkich ładunków. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie dla branż wymagających niezawodnych systemów transportowych i mobilnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
Numer materiału S4
990062069
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
86 mm
Nośność przy 3 km/h
550 kg
Nośność przy 4 km/h
550 kg
Nośność statyczne
550 kg
Wysokość całkowita
102 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
2 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Długość płytki
90 mm
Szerokość płytki
90 mm
Obudowa
Kolor
Biały
Średnica kopuły
86 mm
Zasięg działania koła
155 mm
Wysięg
46 mm
Promień działania koła
77,5 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
63 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło
Czarny