Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 42 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w intensywnych warunkach pracy. Całkowita wysokość produktu wynosi 71 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach i przestrzeniach ograniczonych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną i dynamiczną na poziomie 50 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości do 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
EAN
4031582413120
Numer materiału S4
990062074
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
57 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
50 kg
Wysokość całkowita
71 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,32 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Średnica otworu płytki
6,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
42 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
42 mm
Długość płytki
55 mm
Szerokość płytki
55 mm
Obudowa
Kolor
Biały
Średnica kopuły
57 mm
Zasięg działania koła
102 mm
Wysięg
30 mm
Promień działania koła
51 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
19 mm
Średnica
42 mm
Szerokość korpusu
19 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło
Czarny