Kółko obrotowe 90 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062084
EAN:
4031582413281
Numer produktu:
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Kó...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynne i niezawodne działanie przez długi okres eksploatacji. Koło o średnicy 90 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących odporność na zużycie i deformacje pod obciążeniem. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 132 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń i maszyn. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1500 kg oraz nośnością dynamiczną 1500 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ciężkich obciążeń. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność w trudnych warunkach pracy.