Kółko obrotowe 63 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062082
EAN:
4031582413311
Numer produktu:
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w trudnych warunkach pracy. Kółko...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w trudnych warunkach pracy. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynne i długotrwałe działanie przy intensywnym użytkowaniu. Koło o średnicy 63 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących odporność na zużycie i deformacje. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 102 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach i przestrzeniach ograniczonych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 500 kg oraz dynamiczną nośnością 500 kg przy prędkości do 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem do transportu i przemieszczania ciężkich ładunków. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność konstrukcji.