Kółko obrotowe 50 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062080
EAN:
4031582413298
Numer produktu:
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to profesjonalne kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Kółko w...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to profesjonalne kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną rotację i długą żywotność eksploatacyjną urządzenia. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 82,5 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach systemów transportowych i maszyn. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 250 kg oraz dynamiczną nośnością 250 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ciężkich obciążeń. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie dla profesjonalnych operacji logistycznych i produkcyjnych.