Kółko obrotowe 42 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062067
EAN:
4031582413199
Numer produktu:
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w ł...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 42 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w intensywnych warunkach pracy. Całkowita wysokość produktu wynosi 71 mm, co pozwala na łatwe montowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną i dynamiczną na poziomie 60 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości 3 km/h. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Uniwersalność tego kółka obrotowego czyni go idealnym rozwiązaniem dla przemysłu, gdzie wymagana jest mobilność i stabilność połączone z wysoką nośnością.