Kółko obrotowe 50 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062076
EAN:
4031582413144
Numer produktu:
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to profesjonalne kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Produkt...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to profesjonalne kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Produkt wyposażony jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną rotację i długą żywotność eksploatacyjną. Kółko posiada średnicę 50 mm, co pozwala na efektywne przemieszczanie obciążeń przy zachowaniu zwartej konstrukcji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 82,5 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w systemach mobilnych i stacjonarnych. Kółko Footmaster charakteryzuje się zdolnością nośną zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych, osiągając 250 kg w obu przypadkach. Przy prędkości roboczej 3 km/h urządzenie utrzymuje pełną nośność dynamiczną, co gwarantuje stabilność pracy. Zastosowanie tego kółka obejmuje szeroki zakres branż: budowę maszyn, rusztowania, meble i stojaki ekspozycyjne, sprzęt transportowy, stoły warsztatowe, ciężkie systemy AGV oraz systemy AMR. Niezawodna konstrukcja i wysoka nośność czynią Footmaster idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji przemysłowych i logistycznych.