Kółko obrotowe 63 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062142
EAN:
4031582413236
Numer produktu:
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Kółko wyposażone jest w łoży...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność w warunkach intensywnego użytkowania. Konstrukcja kółka obrotowego Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Koło ma średnicę 63 mm i jest zoptymalizowane do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach urządzeń. Nośność statyczna kółka wynosi 550 kg, natomiast nośność dynamiczna również wynosi 550 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczną pracę zarówno w stanach statycznych, jak i podczas transportu. Parametry te czynią Footmaster idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i wysokiej wydajności w ciężkich warunkach pracy.