Kółko obrotowe 63 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062079
EAN:
4031582413175
Numer produktu:
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Pr...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynne i niezawodne działanie przez długi okres eksploatacji. Koło wykonane zostało z średnicą 63 mm, co gwarantuje optymalny stosunek między mobilnością a stabilnością urządzenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 102 mm, co umożliwia jego montaż w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni pionowej. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 500 kg oraz dynamiczną nośnością 500 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem do transportu i przemieszczania ciężkich ładunków. Takie parametry techniczne sprawiają, że Footmaster jest niezawodnym komponentem dla profesjonalnych aplikacji przemysłowych i logistycznych.