Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Produkt wyposażony jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Kółko posiada średnicę 63 mm i jest konstruowane z myślą o zastosowaniach w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 102 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach przestrzennych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 500 kg oraz nośnością dynamiczną również 500 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem do transportu i przemieszczania ciężkich ładunków. Dzięki połączeniu wytrzymałości, precyzji wykonania i wszechstronności zastosowań, Footmaster stanowi niezawodny komponent dla profesjonalnych systemów mobilnych i stacjonarnych wymagających najwyższych standardów wydajności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
EAN
4031582413328
Numer materiału S4
990062083
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
86 mm
Nośność przy 3 km/h
500 kg
Nośność statyczne
500 kg
Wysokość całkowita
102 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,2 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Obudowa
Kolor
Biały
Średnica kopuły
86 mm
Zasięg działania koła
155 mm
Wysięg
46 mm
Promień działania koła
77,5 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
63 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło
Czarny