Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w intensywnych warunkach pracy. Całkowita wysokość kółka wynosi 82,5 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Nośność statyczna produktu wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna również 250 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie ciężkich ładunków. Kółko Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie dla przemysłu i logistyki.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
Numer materiału S4
990062077
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
70 mm
Nośność przy 3 km/h
250 kg
Nośność statyczne
250 kg
Wysokość całkowita
82,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,7 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Średnica otworu Trzpień
12 mm
Obudowa
Kolor
Biały
Średnica kopuły
70 mm
Zasięg działania koła
126 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
63 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło
Czarny