Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w intensywnych warunkach pracy. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 82,5 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych systemów montażowych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną i dynamiczną wynoszącą 250 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości do 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Footmaster stanowi idealne rozwiązanie dla aplikacji wymagających mobilności i stabilności, zapewniając niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych i logistycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
Numer materiału S4
990062081
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
70 mm
Nośność przy 3 km/h
250 kg
Nośność statyczne
250 kg
Wysokość całkowita
82,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,7 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Obudowa
Kolor
Biały
Średnica kopuły
70 mm
Zasięg działania koła
126 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
63 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło
Czarny