Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło posiada średnicę 75 mm i wykonane jest z materiałów odpornych na zużycie, gwarantując niezawodną eksploatację w trudnych warunkach. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach maszyn i urządzeń. Nośność statyczna produktu wynosi 800 kg, a nośność dynamiczna również 800 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie ciężkich ładunków. Kółko Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznych, produkt stanowi niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych zastosowań przemysłowych i logistycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
Numer materiału S4
990062070
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
98 mm
Nośność przy 3 km/h
800 kg
Nośność statyczne
800 kg
Wysokość całkowita
120 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,75 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Długość płytki
95 mm
Szerokość płytki
95 mm
Obudowa
Kolor
Biały
Średnica kopuły
98 mm
Zasięg działania koła
181 mm
Wysięg
53 mm
Promień działania koła
90,5 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło
Czarny