Kółko obrotowe 75 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062071
EAN:
4031582413250
Numer produktu:
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Kó...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło wykonane z trwałego materiału ma średnicę 75 mm i jest dostosowane do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 800 kg oraz dynamiczną nośnością 800 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ciężkich zastosowań. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Dzięki swoim parametrom technicznych i wszechstronnym możliwościom montażu, kółko Footmaster stanowi niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych aplikacji przemysłowych wymagających mobilności i stabilności.