Kółko obrotowe 50 mm
Footmaster
Numer zamówienia:
990062140
EAN:
4031582413212
Numer produktu:
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w trudnych warunkach pra...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w trudnych warunkach pracy. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną rotację i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z materiałów o wysokiej odporności na zużycie, umożliwiających pracę w intensywnych warunkach eksploatacyjnych. Całkowita wysokość kółka wynosi 82 mm, co pozwala na łatwe montowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną i dynamiczną wynoszącą 280 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości do 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających mobilności. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodna i precyzyjna mobilność. Produkt stanowi uniwersalne rozwiązanie dla inżynierów projektujących systemy transportowe i magazynowe o wysokich wymaganiach dotyczących nośności i trwałości.