Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral
Numer zamówienia:
990037651
EAN:
4031582341560
Numer produktu:
2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Koło Integral to koło obrotowe z centralnym blokowaniem pełnym, przeznaczone do wyposażenia wózków i łóżek medycznych. Mocowanie...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Integral to koło obrotowe z centralnym blokowaniem pełnym, przeznaczone do wyposażenia wózków i łóżek medycznych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, a producent łóżek szpitalnych musi uszczelnić obszar mocowania w przypadku łóżek zmywalnych. Obudowa koła wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe. Koło wyposażono w bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, przewodzącego elektrycznie, oraz w korpus z poliamidu, również przewodzącego elektrycznie. Wewnątrz koła zastosowano precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość produktu 183 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach do ramienia C, tomografach komputerowych, aparatach MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja