Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral
Numer zamówienia:
990061694
EAN:
4031582341041
Numer produktu:
2044XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w wyrobach medycznych i sprzęcie szpitalnym. Element...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w wyrobach medycznych i sprzęcie szpitalnym. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótka, a producent łóżek szpitalnych musi uszczelnić obszar mocowania łóżek zmywalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego i wyposażona jest w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające swobodny obrót koła. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe, a bieżnik z poliuretanu wtryskowego jest przewodzący elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 183 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 450 kg, a nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do wózków anestezjologicznych, aparatów do ramienia C, tomografów komputerowych, aparatów MRI, aparatów rentgenowskich, łóżek opiekuńczych, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, noszy oraz aparatów ultrasonograficznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja