Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych i meblach ekspozycyjnych, wykonane z polipropyłenu z bieżnikiem o szerokości 34 mm, identycznym materiałowo z korpusem koła. Koło posiada średnicę 80 mm, długość piasty 44,4 mm oraz otwór na oś o średnicy 12 mm. Wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Parametry obciążeniowe koła wynoszą 250 kg dla obciążenia statycznego oraz 125 kg dla obciążenia dynamicznego przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rollkontenach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
POR080x34-Ø12
EAN
4031582419009
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
125 kg
Nośność statyczne
250 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Basetech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44,4 mm
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
80 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu