Koło 125 mm
Basetech
EAN:
4031582411034
Numer produktu:
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Basetech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach paletowych i kontenerach transportowych, a także w meblach i st...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Basetech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach paletowych i kontenerach transportowych, a także w meblach i stojakach ekspozycyjnych. Koło posiada średnicę 125 mm i szerokość bieżnika 40 mm, przy czym długość piasty wynosi 44,4 mm, a średnica otworu na oś to 12 mm. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, identycznego materiału co bieżnik, co zapewnia jednorodność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, gwarantujące niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 200 kg, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w różnych warunkach eksploatacji.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu