Koło 100 mm
Basetech
EAN:
4031582419016
Numer produktu:
POR100x36-Ø12
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach nośnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach nośnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropylen o średnicy 100 mm i szerokości bieżnika 36 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe oraz otwór na oś o średnicy 12 mm, przy długości piasty wynoszącej 44,4 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną do 320 kg oraz nośnością dynamiczną do 160 kg przy prędkości 4 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych i handlowych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu