Koło 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410419
Numer produktu:
POR125x40-Ø12 HL48 natur
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, charakteryzujące się ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, charakteryzujące się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, identycznego materiału co bieżnik, zapewniającego trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe i posiada otwór osi o średnicy 12 mm, przy długości piasty wynoszącej 48 mm. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 200 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i stabilności podczas transportu i przechowywania materiałów.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu