Koło 80 mm
Basetech
EAN:
4031582410372
Numer produktu:
POR080x34-Ø12 white
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach widłowych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, charakt...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach widłowych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, charakteryzujące się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 34 mm. Koło wykonane jest z polipropylen, identycznego materiału jak korpus, co zapewnia jednorodność konstrukcji. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, zapewniające niezawodną pracę. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 125 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu