Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Elastech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w systemach wózkowych i logistycznych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm, szerokością bieżnika 40 mm oraz długością piasty 58 mm, z otworem na oś o średnicy 15 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony czarnej, wulkanizowanej, zapewniającej trwałość i przyczepność, natomiast korpus koła wykonany jest z poliamidu, a łożysko stanowi łożysko walcowe. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 500 kg oraz nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UER125x40-Ø15
EAN
4031582337952
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
250 kg
Nośność statyczne
500 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,43 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
15 mm
Długość piasty
58 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe