Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Elastech to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, wyposażone w elastyczną oponę o szerokości 34 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana. Koło posiada średnicę 100 mm i jest montowane na piastie o długości 45 mm z otworem na oś o średnicy 8,3 mm. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie znajduje w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UFP100x34-Ø8
EAN
4031582338690
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,29 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
8,3 mm
Długość piasty
45 mm
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
100 mm
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących