Koło 125 mm
Elastech
EAN:
4031582319804
Numer produktu:
IFP125x50-Ø25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i systemów transportowych. Koło charakter...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i systemów transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 50 mm, z osią o średnicy otworu 25 mm oraz długością piasty 60 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewniającej bezpieczną eksploatację na różnych powierzchniach. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus aluminiowy, gwarantujące trwałość i niezawodność. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 240 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących