Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 250 mm posiada korpus żeliwny z bieżnią z odlewanego poliuretanu oraz precyzyjne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 305 mm. Nośność dynamiczna osiąga 2160 kg przy prędkości 4 km/h lub 1800 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 3600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
Numer materiału S4
990830398
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka
Szerokość całkowita
140 mm
Nośność przy 4 km/h
2160 kg
Nośność przy 6 km/h
1800 kg
Nośność statyczne
3600 kg
Wysokość całkowita
305 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
16,55 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
15 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
140 mm
Długość płytki
175 mm
Szerokość płytki
140 mm
Obudowa
Kolor
Zynk-żelazo (przezroczysty)
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Średnica kopuły
140 mm
Zasięg działania koła
390 mm
Wysięg
65 mm
Promień działania koła
195 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
80 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
80 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Kółko obrotowe 250 mm
Kółko obrotowe 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load to kółko obrotowe przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o charakterze ciężkim zapewnia wytrzymałość i stabilność konstrukcji, a jej sercem jest łożysko kulkowe wzdłużne połączone z łożyskiem walcowym głębokim rowkiem, gwarantujące płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 250 mm wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie żeliwnym, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewnia niezawodność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 305 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 3600 kg, a jego zdolność do pracy dynamicznej wynosi 1800 kg przy prędkości 6 km/h lub 2160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, systemów AMR, motoryzacji OEM, producentów ceramiki i szkła, wózków produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemów AGV.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z platformą nośną. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o charakterze ciężkim stanowi solidną konstrukcję, w której zastosowano łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem jako elementy obrotu, gwarantujące płynne i trwałe działanie w warunkach intensywnego użytkowania. Koło o średnicy 250 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i wykonane z poliuretanu odlewanego, co zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 305 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 3600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 1800 kg przy prędkości 6 km/h oraz 2160 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność w trudnych warunkach operacyjnych.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg