Kółko stałe 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
Numer produktu:
9688FTP300P65
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kappa to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do mebli i urządzeń przemysłowych. Obudow...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kappa to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do mebli i urządzeń przemysłowych. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o konstrukcji ciężkiej, gwarantującej trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada średnicę 300 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne toczenie. Bieżnik koła wykonany jest z poliuretanu odlewanego, materiału charakteryzującego się doskonałą przyczepnością, elastycznością i odpornością na ścieranie, co predestynuje to koło do zastosowania zarówno na powierzchniach gładkich, jak i chropowatych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach mebli i maszyn. Koło Kappa charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 4800 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ciężkich obciążeń. Nośność dynamiczna wynosi 2000 kg przy prędkości 6 km/h oraz 2400 kg przy prędkości 4 km/h, zapewniając bezpieczną eksploatację zarówno w warunkach intensywnego transportu, jak i w aplikacjach wymagających precyzyjnego manewrowania. Połączenie precyzyjnego łożyska, wytrzymałej obudowy i elastycznego bieżnika czyni Kappę uniwersalnym rozwiązaniem dla profesjonalnych zastosowań przemysłowych i logistycznych.
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Solidna konstrukcja
Solidna stalowa płyta dla maksymalnej nośności
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Trwałe powierzchnie
Wysokiej jakości ocynkowanie dla długiej żywotności w trudnych warunkach
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowane podwójne bieżnie
Dwa hartowane podwójne bieżnie kulkowe zapewniają wyjątkową stabilność
Elastyczna funkcja blokady
Użycie dwóch niezależnych systemów uruchamiających w jednym kółku