Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Zestawy kołowe do zastosowań przemysłowych wymagających dużej nośności

Właściwe rozwiązanie dla każdego obciążenia
Image_Heavy_Duty_2

Niezależnie od tego, czy chodzi o wózki transportowe w logistyce, pojazdy AGV czy mobilne platformy montażowe: dzięki Kappa, Kappa twin, Omikron i Omikron twin TENTE oferuje kompletną, modułową rodzinę zestawów kołowych. Oferujemy rozwiązania do dużych obciążeń dla różnych zakresów nośności, wysokości i wymagań dotyczących ruchu. Dzięki temu można znaleźć rozwiązanie dopasowane do rzeczywistych wymagań danej aplikacji.

Umów się na 15-minutową weryfikację wniosku

— Ekspert TENTE Adrian Postavaru

— Ekspert TENTE Adrian Postavaru

W ramach naszej 15-minutowej analizy zastosowania wspólnie dobierzemy odpowiednie kółko do dużych obciążeń, dostosowane do Twoich potrzeb.

— Ekspert TENTE Adrian Postavaru

Rodzina zestawów kołowych do dużych obciążeń w skrócie: standaryzowana, modułowa i dostępna w ponad 300 możliwych konfiguracjach

TENTE oferuje przejrzyście uporządkowane portfolio zestawów kołowych do dużych obciążeń dla różnych zakresów nośności i wymagań aplikacyjnych. Od zestawów jednokołowych po zestawy dwukołowe dla najwyższych nośności – nasza gama produktów została zaprojektowana tak, aby spełniać różne wymagania dotyczące nośności, wysokości montażowej, zwrotności i warunków podłoża.

Wraz z wprowadzeniem Kappa twin rodzina do dużych obciążeń jest teraz kompletna. System modułowy umożliwia wybór na podstawie rzeczywistych wymagań aplikacji – z różnymi typami obudów, materiałami kół i wariantami funkcjonalnymi. Rezultatem jest optymalnie dobrany komponent - technicznie, ekonomicznie i funkcjonalnie najlepsze rozwiązanie.

Dla klientów oznacza to większą pewność przy wyborze właściwego rozwiązania, przewidywalną wydajność oraz odpowiednie rozwiązanie do dużych obciążeń, które można skonfigurować dokładnie tak, jak wymaga tego aplikacja, przy zachowaniu efektywności kosztowej.

Uwzględniono również konserwację i żywotność. Solidne konstrukcje, łatwe w serwisie łożyska i smarowniczki wspierające długotrwałe użytkowanie a ostatecznie pomagają ograniczyć przestoje i koszty następcze.

AI generated

Cztery kryteria, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru

Wysokość montażowa

Ile miejsca jest dostępne pod aplikacją?

Nośność

Jakie obciążenie musi bezpiecznie przenosić każdy zestaw kołowy?

Zwrotność i blokowanie

Czy obciążenie musi poruszać się swobodnie, być precyzyjnie pozycjonowane i/lub bezpiecznie blokowane?

Warunki podłoża

Jak ważna jest ochrona podłoża, opór toczenia, redukcja hałasu i płynna praca?

Znajdź właściwy zestaw kołowy do dużych obciążeń w zaledwie 15 minut

Niezależnie od tego, czy chodzi o wysokość montażową, nośność czy środowisko pracy: szybko i łatwo znajdź właściwy zestaw kołowy do dużych obciążeń dla swojej aplikacji.

Podczas 15-minutowej analizy aplikacji omówisz swoje wymagania bezpośrednio z ekspertem TENTE – szybko, konkretnie i z wyraźnym ukierunkowaniem na praktyczne zastosowanie.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.

Poznaj nasze rozwiązania do zastosowań w trudnych warunkach

Pomiń galerię zdjęć

Kappa twin

Podwójny zestaw kołowy do obciążeń do 3 000 kg na zestaw kołowy

Kappa

Pojedynczy zestaw kołowy dla obciążeń do 1 200 kg na zestaw kołowy

Omikron

Pojedynczy zestaw kołowy do obciążeń do 9 000 kg na zestaw kołowy

Omikron twin

Podwójny zestaw kołowy do obciążeń do 15 000 kg na zestaw kołowy