Kółko stałe 250 mm
Kappa
EAN:
4031582316322
Numer produktu:
9688FTP250P65
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kappa to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na wózkach i urządzeniach transportowych....
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kappa to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na wózkach i urządzeniach transportowych. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, gwarantującej trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada średnicę 250 mm i wykonane jest z poliuretanu odlewanego, co zapewnia doskonałą przyczepność i długą żywotność opony. Wewnątrz koła zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które umożliwia płynne i bezpieczne obracanie się koła przy minimalnym oporze tarcia. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 305 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach maszyn i urządzeń. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 4080 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości. Nośność dynamiczna wynosi 1700 kg przy prędkości 6 km/h lub 2040 kg przy prędkości 4 km/h, umożliwiając efektywny transport ciężkich ładunków w kontrolowanym tempie. Takie parametry techniczne sprawiają, że Kappa jest niezawodnym wyborem dla przemysłu, logistyki i aplikacji wymagających wysokiej niezawodności.
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Solidna konstrukcja
Solidna stalowa płyta dla maksymalnej nośności
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Trwałe powierzchnie
Wysokiej jakości ocynkowanie dla długiej żywotności w trudnych warunkach
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowane podwójne bieżnie
Dwa hartowane podwójne bieżnie kulkowe zapewniają wyjątkową stabilność
Elastyczna funkcja blokady
Użycie dwóch niezależnych systemów uruchamiających w jednym kółku