Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kappa
EAN:
4031582430615
Numer produktu:
9682FTP300P64-80
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kappa to kółko obrotowe z blokadą pełną i przódem kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana je...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kappa to kółko obrotowe z blokadą pełną i przódem kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawierająca dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne w łożysku obrotowym, zapewniające niezawodność i trwałość w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 300 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na żeliwnym korpusie, z precyzyjnym łożyskiem kulkowym zapewniającym płynną rotację i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 4800 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających wysokiej wytrzymałości. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie niezawodność i wydajność są kluczowe dla operacyjnego sukcesu.
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Zamocowana płyta montażowa
Płyta montażowa mocowana śrubą i nakrętką
Solidna konstrukcja
Solidna stalowa płyta dla maksymalnej nośności
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Trwałe powierzchnie
Wysokiej jakości ocynkowanie dla długiej żywotności w trudnych warunkach
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowane podwójne bieżnie
Dwa hartowane podwójne bieżnie kulkowe zapewniają wyjątkową stabilność
Elastyczna funkcja blokady
Użycie dwóch niezależnych systemów uruchamiających w jednym kółku