Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Wtyczka stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się minimalną masą 0,01 kg, co czyni ją lekkim komponentem przeznaczonym do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności. Ten element akcesорyjny został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych systemów transportowych, gdzie redukcja masy przy zachowaniu funkcjonalności stanowi kluczowy parametr. Wtyczka umożliwia bezpieczne i stabilne połączenie z kółkiem jezdnym, zapewniając długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Jej kompaktowa konstrukcja i niska masa sprawiają, że jest idealna do integracji z istniejącymi systemami, bez konieczności modyfikacji infrastruktury montażowej.
Numery artykułów
Numer artykułu
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
Numer materiału S4
199031680
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Waga całkowita
0,01 kg
Nazwa produktu
Wtyczka
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Obudowa
Kolor
Czarny