Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Wtyczka stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się minimalną masą 0,01 kg, co czyni ją lekkim komponentem przeznaczonym do zastosowań wymagających precyzyjnego dopasowania i łatwości montażu. Ten element akcesорyjny zaprojektowany został z uwzględnieniem wymogów technicznych związanych z integracją z systemami kółek jezdnych, zapewniając niezawodne połączenie i stabilność podczas eksploatacji. Niska masa produktu umożliwia jego zastosowanie w aplikacjach, gdzie minimalizacja dodatkowego obciążenia jest kluczowa dla osiągnięcia optymalnych parametrów pracy całego systemu.
Numery artykułów
Numer artykułu
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
EAN
4031582338614
Numer materiału S4
199031859
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Waga całkowita
0,01 kg
Nazwa produktu
Wtyczka