Akcesorium
Wtyczka
Numer zamówienia:
199031858
EAN:
4031582338607
Numer produktu:
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
Wtyczka stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się minimalną masą 0,01 kg, co czyni ją lekkim komponentem przezn...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Wtyczka stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się minimalną masą 0,01 kg, co czyni ją lekkim komponentem przeznaczonym do zastosowań wymagających precyzji i efektywności. Ten element akcesорyjny został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych systemów transportowych, gdzie niska waga nie wpływa negatywnie na funkcjonalność i trwałość produktu. Wtyczka może być wykorzystywana w różnych konfiguracjach kółek jezdnych, zapewniając niezawodne połączenie i stabilność podczas eksploatacji. Jej kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja sprawiają, że jest idealna zarówno dla zastosowań przemysłowych, jak i komercyjnych, gdzie wymagana jest optymalizacja masy całego systemu.