Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech plus jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i wózkach transportowych, wykonanym z poliamidu bardzo ciężkiego, wyposażonym w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się średnicą 50 mm i szerokością bieżnika 26 mm, pokrytym podwójnymi kołnierzami z pierścieniami. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 32 mm. Koło wykazuje nośność statyczną 480 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 6 km/h oraz 240 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
MMP050x26-Ø15
EAN
4031582399370
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
240 kg
Nośność przy 6 km/h
200 kg
Nośność statyczne
480 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Nazwa produktu
Duratech plus
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, bardzo ciężki
Materiał bieżni
Podwójne kołnierze z Pierścienie
Średnica otworu Oś
15 mm
Długość piasty
32 mm
Szerokość Bieżnia
26 mm
Średnica
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu