Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Maxtech to uniwersalne koło przeznaczone do wózków i urządzeń transportowych, charakteryzujące się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskiwanego zapewnia trwałość i przyczepność, natomiast korpus z poliamidu gwarantuje lekkość konstrukcji. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i osadzane na osi o średnicy otworu 20 mm, z długością piasty 60 mm. Nośność statyczna koła wynosi 700 kg, a nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 6 km/h lub 350 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, maszynach, wózkach produkcyjnych i platformowych, rusztowaniach, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
350 kg
Nośność przy 6 km/h
300 kg
Nośność statyczne
700 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,78 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
60 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
160 mm