Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy służący jako łożysko obrotowe, zapewniający płynne i stabilne działanie całego zespołu. Koło o średnicy 75 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, a jego materiał oparty jest na poliamidzie, identycznym z materiałem korpusu koła, co gwarantuje spójność właściwości mechanicznych i trwałość całej konstrukcji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 77 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych typów mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia precyzyjne sterowanie i bezpieczne hamowanie obciążeń.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582311075
Numer materiału S4
990071010
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
77 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,16 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN 12529 – Kółka do krzeseł biurowych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
20 mm
Zasięg działania koła
124 mm
Wysięg
30 mm
Promień działania koła
62 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 75 mm
Stylea
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań meblarskich, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy służący jako łożysko obrotowe, umożliwiający płynne obroty całego zespołu. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliamidu, a jego bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła, zapewniając jednorodność i trwałość. Łożysko ślizgowe wyposażone jest w rurę tulejkę dystansową, która zapewnia prawidłowe rozłożenie obciążenia i stabilność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 77 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli biurowych, mebli multimedialnych, mebli ogólnego przeznaczenia oraz stolików nocnych. Konstrukcja z poliamidu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i długą żywotność produktu w warunkach codziennego użytkowania.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg