Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Linea load
EAN:
4031582430011
Numer produktu:
5945UAP050L51-8 load 9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea load to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności. Urządzenie wyposa...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea load to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i bezpieczne przymocowanie do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na warunki pracy, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w łożysku obrotowym gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 50 mm, co pozwala na zastosowanie w systemach o ograniczonej przestrzeni. Kółko wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które minimalizuje opór ruchu i wydłuża żywotność produktu. Urządzenie charakteryzuje się zdolnością nośną 200 kg w warunkach statycznych oraz 100 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h. Linea load znajduje zastosowanie w systemach AMR, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów oraz krzesłach biurowych.
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości