Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Linea load to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i bezpieczne zamocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a jej konstrukcja zawiera łożysko kulkowe precyzyjne umożliwiające płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość podczas eksploatacji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które minimalizuje opór ruchu i zapewnia długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 50,5 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach. Nośność statyczna produktu wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko Linea load znajduje zastosowanie w systemach AMR, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja ruchu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940UAP050L51-8 load 9011
EAN
4031582431100
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
47,5 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
50,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,09 kg
Nazwa produktu
Linea load
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
8 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
81 mm
Promień działania koła
40,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
13 mm
Średnica
50 mm
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości