Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną rotację kółka i zapewnia płynne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające niezawodną pracę urządzenia. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, wykonany z poliamidu, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli domowych i biurowych. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i precyzyjne sterowanie ruchem.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582311044
Numer materiału S4
990074016
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,13 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN 12529 – Kółka do krzeseł biurowych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
106 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
53 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
65 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań meblarskich, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem umożliwiający łatwą instalację na meblach. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, zapewniającego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a jej konstrukcja oparta jest na trzpieniu obrotowym, który umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wykonane jest z poliamidu, identycznego materiału co korpus, co gwarantuje spójność i harmonię całej konstrukcji, zaś łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i bezproblemowe obroty. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na jego dyskretne zastosowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności. Stylea znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, gdzie zapewnia niezawodną funkcjonalność i długotrwałą eksploatację.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg