Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań meblarskich, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem umożliwiający łatwą instalację na meblach. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, zapewniającego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a jej konstrukcja oparta jest na trzpieniu obrotowym, który umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wykonane jest z poliamidu, identycznego materiału co korpus, co gwarantuje spójność i harmonię całej konstrukcji, zaś łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i bezproblemowe obroty. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na jego dyskretne zastosowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności. Stylea znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, gdzie zapewnia niezawodną funkcjonalność i długotrwałą eksploatację.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582310863
Numer materiału S4
990074435
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,13 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
106 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
53 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
65 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 65 mm
Stylea
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną rotację kółka i zapewnia płynne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające niezawodną pracę urządzenia. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, wykonany z poliamidu, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli domowych i biurowych. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i precyzyjne sterowanie ruchem.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg