Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 65 mm
Stylea
Numer zamówienia:
990078110
EAN:
4031582335712
Numer produktu:
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Stylea to obrotowe koło meblowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli mult...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Stylea to obrotowe koło meblowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Element mocujący stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym oraz kołnierzem, który zapewnia stabilne osadzenie w meblu i ułatwia montaż. Korpus wykonany jest z poliamidu, a jego część obrotowa to trzpień obrotowy, umożliwiający swobodne skręcanie koła o 360 stopni względem osi pionowej. Koło o średnicy 65 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, zapewniający ciche toczenie i dobrą przyczepność do podłoża. Wewnętrzne łożysko jest łożyskiem ślizgowym z rurą tulejki dystansowej, które redukuje tarcie i wydłuża czas eksploatacji. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm, co pozwala na zastosowanie go w meblach o niskiej konstrukcji. Nośność statyczna wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg na jedno koło.
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia